{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW75F-C20 avec une structure à encoches pour plus de flexibilité et de protection contre l'abrasion dans toutes les applications. La paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge de nombreux diamètres de faisceau. Plage de températures : –40 °C à 50 °C. En polyéthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.
Demande | Solution de protection contre l'abrasion conçue pour une flexibilité et une protection maximale des fils et des câbles avec un temps d'installation considérablement réduit |
Remarque | Compatible avec l'outil PWT75 |
Type de produit | Gaine pour faisceau fendue |
Sous-marque | Pan-Wrap™ |
Couleur | Noir |
Pour une utilisation avec | Outil PWT75 |
Matériau | Polyéthylène |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.81 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.55 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 20.6 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 14 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 50 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 122 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.75 |
Diamètre nominal (mm) | 19.1 |
Longueur totale (pieds) | 100 |
Longueur totale (m) | 30.5 |
Propriétés de résistance | Résistance à l'abrasion |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Caractéristiques | La structure à encoches brevetée offre une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications ; La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles ; Réduit les temps d'installation ; La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau |
UPC | 07498398581 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 2.4780 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Pan-Wrap™ Split Harness Wrap and Tool | Anglais | |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - GB2508BH A RV 01A | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais | |
Technical References | Abrasion Protection Shelf Life | Anglais |