{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Outil d'installation Pan-Wrap™ à utiliser avec les éléments de la série PW38F, 3/8" (9,5 mm), blanc.
Demande | Pour gérer efficacement votre infrastructure physique |
Type de produit | Outil d'installation Pan-Wrap |
Sous-marque | Pan-Wrap™ |
Couleur | Blanc |
Pour une utilisation avec | Série PW38F |
Matériau | ABS |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.43 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 10.9 |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Caractéristiques | L'outil d'installation breveté avec ouverture à 180° permet un chargement facile des diamètres de faisceau maximum afin d'accélérer l'installation et offrir le coût d'installation le plus bas |
UPC | 07498322257 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0169 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.1695 |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheet - PWT38 Product Page | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - GB2607DD-R01B - PWT | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |