{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 0,25" (2,54 cm), noir avec traceur blanc, retardateur de flamme, téréphtalate de polyéthylène, 200 pi (61 m) par rouleau.
Demande | (1) Convient aux applications difficiles des secteurs du transport et de la marine en raison de sa conception à tissage ouvert et de ses performances exceptionnelles en matière d'inflammabilité. |
Matériau | Polytéréphtalate d'éthylène à retardateur de flamme (PET) |
Indice d'inflammabilité | UL 1441 VW-1 |
Couleur | Noir |
Propriétés de résistance | Retardateur de flamme |
Respect des normes | Certifié CSA, inflammabilité : RoHS sans halogène, reconnu UL E116868 |
Diamètre maximal (pouces) | 0.375 |
Diamètre maximal (mm) | 9.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 125 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 257 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -70 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -94 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.25 |
Diamètre nominal (mm) | 6.4 |
Longueur totale (pieds) | 200 |
Longueur totale (m) | 61 |
Type de produit | Gaine tressée expansible |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.375 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 9.5 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.125 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 3.2 |
Caractéristiques | Permet l'installation une fois le fil ou le câble acheminé et raccordé, Idéale pour les applications nécessitant une nouvelle entrée, Assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion, Protection durable et légère, Tissage ouvert très flexible ne retenant ni la chaleur ni l'humidité |
UPC | 07498396076 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.5278 |
Qté. ctn. std. | 6 |
Volume ctn. std. | 3.1667 |
Specification Sheets | Pan-Wrap Braided Sleeving Specification Sheet | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Pan-Wrap Braided Sleeving Part Drawing 14B208BB_DC | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |