{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine tressée SE75P-CR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.
Demande | Garantit une protection continue des fils, des câbles, des flexibles et des tubes contre l'abrasion ; le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité ; permet l'utilisation avec des formes irrégulières. |
Matériau | Polytéréphtalate d'éthylène (PET) |
Indice d'inflammabilité | UL94V-0 |
Couleur | Noir |
Propriétés de résistance | Résistant à l'abrasion |
Respect des normes | Certifié CSA ; conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs EN-45545 ; reconnu UL E116868 ; conforme RoHS |
Diamètre maximal (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal (mm) | 31.8 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 125 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 257 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -70 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -94 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.75 |
Diamètre nominal (mm) | 19.1 |
Longueur totale (pieds) | 100 |
Longueur totale (m) | 30.5 |
Type de produit | Gaine tressée expansible |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 31.8 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.5 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 12.7 |
Caractéristiques | Protège durablement les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, et permet des formes irrégulières. Protection et durable et légère. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. |
UPC | 07498320239 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0877 |
Qté. ctn. std. | 4 |
Volume ctn. std. | 0.3507 |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Standard Braided Expandible Sleeving (SE) Part Drawing GB023KD | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Compliances | Global Passenger Rail Standards Compliance: WAIS01--WW-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |