{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine tressée expansible de 0,75 po (19,1 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, blanc, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 500 pi (152,4 m) par rouleau.
Demande | (1) Garantit une protection continue des fils, des câbles, des flexibles et des tubes contre l'abrasion (2) Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité (3) Permet l'utilisation avec des formes irrégulières |
Matériau | Polytéréphtalate d'éthylène à retardateur de flamme (PET) |
Indice d'inflammabilité | UL 1441 VW-1 |
Couleur | Blanc |
Propriétés de résistance | Retardateur de flamme |
Respect des normes | Certifié CSA, conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs, reconnu UL E116868, conforme RoHS |
Diamètre maximal (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal (mm) | 31.8 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 125 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 257 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -70 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -94 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.75 |
Diamètre nominal (mm) | 19.1 |
Longueur totale (pieds) | 500 |
Longueur totale (m) | 152.4 |
Type de produit | Gaine tressée expansible |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 31.8 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.5 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 12.7 |
Caractéristiques | Protège durablement les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, et permet des formes irrégulières. Protection et durable et légère. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. |
UPC | 07498340795 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.4939 |
Qté. ctn. std. | 2 |
Volume ctn. std. | 0.9878 |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Standard Braided Expandible Sleeving (SE) Part Drawing GB023KD | Anglais | |
Compliances | Global Passenger Rail Standards Compliance: WAIS01--WW-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |