{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,25" (6,3 mm) x 1 000', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.
Demande | (1) Permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler (2) Permet le branchement de câbles simples/multiples (3) Offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes |
Type de produit | Gaine spirale |
Couleur | Noir |
Environnement | Résistant aux intempéries. |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Matériau | Polyéthylène |
Propriétés de résistance | Résistant aux intempéries. |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 2 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 50.8 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 65 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 149 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.18 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 4.8 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.25 |
Diamètre extérieur (mm) | 6.4 |
Longueur totale (pieds) | 1 |
Longueur totale (m) | 304.8 |
Respect des normes | Reconnu UL E141152 |
Epaisseur de la paroi (pouces) | 0.04 |
Epaisseur de la paroi (mm) | 1 |
Caractéristiques | Permet le branchement de câbles simples/multiples, offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes. Les couleurs diverses facilitent l'identification des faisceaux de câbles. L'outil d'installation est fourni et la gaine spirale est réutilisable. |
UPC | 07498370559 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 2.3668 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Catalog Cut Sheets | Industrial Electrical Solutions | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Spiral Wrap Part Drawing BG0239HA | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |