{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine spirale en polyéthylène T50F-C0 protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène, 12,7 mm de diamètre, plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : noir. Longueur : 30,5 m.
Demande | Permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler ; permet le branchement de câbles simples/multiples ; offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes |
Type de produit | Gaine spirale |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur et extérieur |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Matériau | Polyéthylène résistant aux intempéries |
Propriétés de résistance | Résistance à l'abrasion ; résistant aux intempéries |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 4 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 101.6 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 50 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 122 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.375 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 9.5 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.5 |
Diamètre extérieur (mm) | 12.7 |
Longueur totale (pieds) | 100 |
Longueur totale (m) | 30.5 |
Respect des normes | Reconnu UL - E141152; UL94HB |
Epaisseur de la paroi (pouces) | 0.06 |
Epaisseur de la paroi (mm) | 1.52 |
Caractéristiques | Permet le branchement de câbles simples/multiples, offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes. Les couleurs diverses facilitent l'identification des faisceaux de câbles. L'outil d'installation est fourni et la gaine spirale est réutilisable. |
UPC | 07498370609 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.8359 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Spiral Wrap Part Drawing BG0239HA | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais |