{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine annelée à paroi fendue CLT25F-C20 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Elle est dotée d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Elle est fixée par des colliers et des accessoires. Pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 7,2 mm. Coloris : noir. 1 unité par package.
Demande | Recouvre les fils et les câbles pour protéger de l'abrasion |
Remarque | Mur entaillé |
Type de produit | Gaine annelée à paroi ouverte |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.281 |
Diamètre intérieur (mm) | 7.14 |
Matériau | Polyéthylène |
Propriétés de résistance | Résistance à l'écrasement et aux impacts |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 50 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 122 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.25 |
Diamètre nominal (mm) | 6.35 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.378 |
Diamètre extérieur (mm) | 9.6 |
Longueur totale (pieds) | 100 |
Longueur totale (m) | 30.5 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Caractéristiques | Protège les câbles. Possède une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés |
UPC | 07498328710 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.4588 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Slit & Non-slit Corrugated Loom Tubing Part Drawing GB0222BP | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais | |
Technical References | Abrasion Protection Shelf Life | Anglais |