{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine annelée à paroi fendue CLT38N-C630 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 110 °C. Nylon 6 stabilisé à la chaleur. 0,38" (9,7 mm) x 100' (30,5 m). Diamètre intérieur : 10,5 mm. Coloris noir. 1 unité par package.
Demande | Recouvre les fils et les câbles pour protéger de l'abrasion |
Remarque | Mur entaillé |
Type de produit | Gaine annelée à paroi ouverte |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.421 |
Diamètre intérieur (mm) | 10.69 |
Matériau | Polyamide 6 |
Propriétés de résistance | Résistance à l'écrasement et aux impacts |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 110 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 230 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre nominal (pouce) | 0.375 |
Diamètre nominal (mm) | 9.53 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.535 |
Diamètre extérieur (mm) | 13.59 |
Longueur totale (pieds) | 100 |
Longueur totale (m) | 30.5 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Caractéristiques | Protège les câbles. Possède une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés |
UPC | 07498328717 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.8359 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Slit & Non-slit Corrugated Loom Tubing Part Drawing GB0222BP | Anglais | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Anglais | |
Technical References | Abrasion Protection Shelf Life | Anglais |