{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La sangle en acier inoxydable Pan-Steel™ MS10W50T15-L4 est la solution ultime pour les applications de sanglage. La conception de la boucle et l'outil d'installation à tension contrôlée permettent une installation rapide et sécurisée pour de nombreuses applications en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.
Demande | Général |
Type de produit | Sanglage |
Couleur | Naturel |
Environnement | Intérieur et extérieur |
Pour une utilisation avec | BT2HT, BT2MS75 |
Matériau | Acier inoxydable Type 304 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 10 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 254 |
Température d'installation maximale (°C) | 538 |
Température d'installation maximale (°F) | 1000 |
Température d'installation minimale (°C) | -60 |
Température d'installation minimale (°F) | -76 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 538 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 1000 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 2979 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 700 |
Longueur totale (pouces) | 37 |
Longueur totale (mm) | 940 |
Largeur totale (pouces) | 0.5 |
Largeur totale (mm) | 12.7 |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Respect des normes | Conforme RoHS, UL E56854, CE, ABS, GL, LR |
Sous-marque | Pan-Steel™ |
Résistance à la rupture de la sangle (N) | 2979 |
Résistance à la rupture de la sangle (lb) | 671 |
Largeur minimale du faisceau (pouces) | 1 |
Largeur minimale du faisceau (mm) | 25.4 |
Epaisseur totale (pouces) | 0.015 |
Epaisseur totale (mm) | 0.38 |
Caractéristiques | La conception repliable assure le maintien d'une tension élevée dans les applications de fixation mécanique et d'attache de câbles ; Après la mise en tension, l'extrémité coupée est verrouillée à l'intérieur de la boucle profilée pour éliminer les arêtes vives ; Convient à une large gamme d'applications, y compris l'enfouissement direct ; Les surfaces lisses et les rebords arrondis garantissent la protection des câbles et la sécurité des travailleurs. |
UPC | 07498344696 |
Qté. emb. std. | 50 |
Volume emb. std. | 0.2123 |
Qté. ctn. std. | 250 |
Volume ctn. std. | 1.0616 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | Anglais | |
Videos | Panduit I-Series Metal Strapping using BT75SDT Installation Tool Video 16:9 BT75SDT | Anglais | |
Part Drawings | Metal Strapping .500 [12.70] Wide Part drawing N41151BS_DC | Anglais |