{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les embases pour collier de serrage adhésives à 4 voies ABM1M-A-C Panduit sont appliquées avec du ruban adhésif acrylique et sont en polyamide 6-6. Elles sont conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Ces embases sont adaptées aux colliers miniatures ainsi qu'aux environnements intérieurs. Elles mesurent 12,7 mm × 12,7 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.
Demande | A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard |
Type de produit | Embase pour collier de serrage |
Couleur | Blanc |
Environnement | Intérieur |
Matériau | Polyamide 6-6 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) | 0.04 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) | 1 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 49 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 120 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -29 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -20 |
Méthode d'embase | Ruban adhésif en caoutchouc |
Hauteur totale (pouces) | 0.15 |
Hauteur totale (mm) | 3.8 |
Longueur totale (pouces) | 0.5 |
Longueur totale (mm) | 12.7 |
Largeur totale (pouces) | 0.5 |
Largeur totale (mm) | 50.3 |
Respect des normes | Conformité CE, reconnu UL, conformité RoHS |
Capacité de charge statique (kg) | 0.059 |
Capacité de charge statique (lb) | 0.13 |
Pour une utilisation avec | Colliers de diamètre miniature |
UPC | 07498358062 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0320 |
Qté. ctn. std. | 500 |
Volume ctn. std. | 0.1599 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | ABM1M-A-Adhesive Mount | Anglais | |
Application Guides | PANDUIT® Adhesive Backed Mounts and Devices Application Guide SA-WACB06 | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Cable Accessories Selection Guide WW-WASG02 06/2021 | Anglais |