{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc ABMM-A-D Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances à long terme. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature et intermédiaire. Elles sont en plastique ABS et conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités.
Demande | Entrée de collier de serrage des quatre côtés, utilisée avec des colliers de serrage de diamètres miniature et intermédiaire |
Type de produit | Embase pour collier de serrage |
Couleur | Blanc |
Environnement | Intérieur |
Matériau | ABS |
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) | 0.04 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) | 1 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 49 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 120 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -29 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -20 |
Méthode d'embase | Ruban adhésif en caoutchouc |
Hauteur totale (pouces) | 0.18 |
Hauteur totale (mm) | 4.6 |
Longueur totale (pouces) | 0.75 |
Longueur totale (mm) | 19.1 |
Largeur totale (pouces) | 0.75 |
Largeur totale (mm) | 19.1 |
Respect des normes | Conformité CE, reconnu UL : E136577, conformité RoHS |
Capacité de charge statique (kg) | 0.136 |
Capacité de charge statique (lb) | 0.3 |
Pour une utilisation avec | Colliers de diamètres miniature et intermédiaire |
UPC | 07498358501 |
Qté. emb. std. | 500 |
Volume emb. std. | 0.0528 |
Qté. ctn. std. | 5000 |
Volume ctn. std. | 0.5282 |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - ABMM_A_09 | Anglais | |
Part Drawings | Adhesive Backed Mount STP File | Anglais | |
Application Guides | PANDUIT® Adhesive Backed Mounts and Devices Application Guide SA-WACB06 | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais |