{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Embases pour collier à installation à vis TM3S10-C Panduit avec un orifice pouvant accueillir une vis ou un rivet. Stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. En polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. 15,5 mm de large, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.
Demande | Le support en berceau exclusif assure une stabilité maximale du faisceau de câbles et la conception discrète maintient le faisceau à proximité de la surface de montage. |
Type de produit | Embase pour collier de serrage |
Couleur | Naturel |
Environnement | Intérieur |
Matériau | Polyamide 6.6 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Méthode d'embase | Vis |
Diamètre de filetage du trou de montage | #10 |
Hauteur totale (pouces) | 0.373 |
Hauteur totale (mm) | 9.4 |
Longueur totale (pouces) | 0.86 |
Longueur totale (mm) | 21.9 |
Largeur totale (pouces) | 0.61 |
Largeur totale (mm) | 50.3 |
Respect des normes | Conforme CE, reconnu UL, E136577, conforme RoHS |
Pour une utilisation avec | Colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large |
UPC | 07498358280 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0266 |
Qté. ctn. std. | 500 |
Volume ctn. std. | 0.1329 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | TM3S10 Tie Mount STP File | Anglais | |
Part Drawings | TM3S Tie Mount Part Drawing GB0239EN | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Cable Accessories Selection Guide WW-WASG02 06/2021 | Anglais |