{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le BT2S-M0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 203 mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.
Type de produit | Collier de serrage |
Sous-marque | Dome-Top™ |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Polyamide 6-6 résistant aux intempéries |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Longueur totale (pouces) | 8 |
Longueur totale (mm) | 203 |
Largeur du corps (pouces) | 0.185 |
Largeur du corps (mm) | 4.7 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.045 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.2 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 2 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 51 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.06 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 1.5 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 222 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 50 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | UL 62275 (dossier E56854), CSA-C22.2 No. 62275, 11130200, NRC 10CFR50, QPL-AS23190, certifié CSA, conforme RoHS |
Pour une utilisation avec | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, STS2, STH2, PTS, PTH |
UPC | 07498341192 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.1957 |
Qté. ctn. std. | 10000 |
Volume ctn. std. | 1.9571 |
Product Bulletins | Dome-Top® Barb Ty Cable Ties Product Bulletin FRCB11 | Anglais | |
Videos | Premium Cable Ties | Anglais | |
Part Drawings | Barb Ty Cable Tie Drawing | Anglais | |
Part Drawings | Barb Ty Cable Tie 3D STP File | Anglais | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | Anglais |