{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT4H-LP permettent une installation rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur le corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis assurent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs tout en fournissant une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble. Les colliers de serrage MLT4H-LP peuvent être utilisés en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.
Type de produit | Colliers de serrage en acier inoxydable |
Sous-marque | Pan-Steel™ |
Couleur | Métallique |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Acier inoxydable Type 304 |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Longueur totale (pouces) | 14.3 |
Longueur totale (mm) | 362 |
Largeur du corps (pouces) | 0.31 |
Largeur du corps (mm) | 7.9 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0,01 |
Epaisseur du corps (mm) | 0.25 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 4 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 102 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.5 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 12.7 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 2000 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 450 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 538 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 1000 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -60 |
Température d'installation minimale (°F) | -76 |
Respect des normes | UL E56854, CE, ABS, GL, SAE, BV, LR, DNV, USCG |
Numéro de référence croisée militaire | M23190/3-6 |
Pour une utilisation avec | GS4MT-E, HTMT, PPTMT, ST2MT |
Demande | Général |
UPC | 07498354387 |
Qté. emb. std. | 50 |
Volume emb. std. | 0.0262 |
Qté. ctn. std. | 250 |
Volume ctn. std. | 0.1309 |
Product Bulletins | Panduit Permanent Identification System Product Bulletin SSCB35--SA-ENG | Anglais | |
Videos | Stainless Steel Cable Tie Easy of Installation Comparison Video | Anglais | |
Videos | Panduit Self Locking Stainless Ties vs. Competitor Band/Buckle Video 16:9 MBH-MR | Anglais | |
Part Drawings | Metal Locking Tie Heavy 304 Stainless Steel - N41115BS | Anglais | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais |