{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de serrage autobloquants PLT1.5I-M120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre intermédiaire, longueur 142 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabriqués en polyamide 12 ; coloris noir ; vendus en packages de 1 000.
Type de produit | Collier de serrage premium |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Polyamide 12 résistant aux intempéries |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Longueur totale (pouces) | 5.6 |
Longueur totale (mm) | 142 |
Largeur du corps (pouces) | 0.142 |
Largeur du corps (mm) | 3.6 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.045 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.1 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 1.38 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 35 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.06 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 1.5 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 111 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 25 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 90 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 194 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Pour une utilisation avec | GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2 |
Caractéristiques | Cale de verrouillage monobloc pour des performances et une fiabilité constantes. Faible force d'enfilage et résistance à l'arrachement élevée. |
UPC | 07498355002 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.1253 |
Qté. ctn. std. | 25000 |
Volume ctn. std. | 3.1332 |
Videos | Premium Cable Ties | Anglais | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | Anglais | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | Anglais |