{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-M0 sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 292 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 1 000.
Type de produit | Collier de serrage premium |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Polyamide 6-6 résistant aux intempéries |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Longueur totale (pouces) | 11.5 |
Longueur totale (mm) | 292 |
Largeur du corps (pouces) | 0.19 |
Largeur du corps (mm) | 4.8 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.052 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.3 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 3 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 76 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.06 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 1.5 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 222 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 50 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | Certifié CSA ; reconnu UL (fichier n° E56854) ; conforme UL 62275 (type 2S, 21S) ; conforme RoHS |
Pour une utilisation avec | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2 |
Caractéristiques | Cale de verrouillage monobloc pour des performances et une fiabilité constantes. Faible force d'enfilage et résistance à l'arrachement élevée. |
UPC | 07498354062 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.3345 |
Qté. ctn. std. | 10000 |
Volume ctn. std. | 3.3446 |
Videos | Premium Cable Ties | Anglais | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | Anglais | |
3D CAD Models | Locking Cable Tie 3D STP File | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | Anglais |