{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers détectables au métal PLT4S-C86 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. De plus, le coloris bleu distinct facilite la détection visuelle rapide. Diamètre standard, longueur 366 mm. En polyamide 6-6 détectable au métal, de coloris bleu clair et disponibles en pack de 100.
Type de produit | Collier de serrage premium |
Couleur | Bleu clair |
Environnement | Intérieur |
Matériau | Polyamide 6,6 imprégné de métal |
Material Properties | Metal-Impregnated |
Longueur totale (pouces) | 14.4 |
Longueur totale (mm) | 366 |
Largeur du corps (pouces) | 0.19 |
Largeur du corps (mm) | 4.8 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.057 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.4 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 4 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 102 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.13 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 3.3 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 222 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 50 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Pour une utilisation avec | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, STS2, STH2 |
Caractéristiques | Cale de verrouillage monobloc pour des performances et une fiabilité constantes. Faible force d'enfilage et résistance à l'arrachement élevée. |
UPC | 07498303003 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0534 |
Qté. ctn. std. | 1000 |
Volume ctn. std. | 0.5339 |
Product Bulletins | Metal Detectable Cable Tie Product Bulletin CTCB64--SA-ENG | Anglais | |
Product Bulletins | Colliers de Serrage et Supports Antimicrobiens Détectables Bulletin Produit FRCB23 | Français (Français) | |
Videos | Premium Cable Ties | Anglais | |
Part Drawings | Metal Detectable Cable Tie Drawing | Anglais | |
Part Drawings | Metal Detectable Cable Tie 3D STP File | Anglais | |
Brochures | Metal Detectable and Antimicrobial Metal Detectable Cable Ties and Mounts Product Bulletin FRCB23-WW-ENG | Anglais | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Flyers | Colliers de Serrage et Embases en Nylon Antimicrobiens et Détectables Flyer FRFL18 | Français (Français) | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | Anglais |