{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Demande | (1) Le système de guidage Fiber-Duct™ 2X2 et 4X4 se compose d'un canal, de raccords et de supports conçus pour isoler, acheminer et protéger les câbles optiques et les câblages en cuivre. (2) Il convient aux applications de Data center dans lesquelles les câbles sont acheminés depuis la distribution. |
Type de produit | Cache |
Matériau du canal | PVC rigide |
Couleur | Jaune |
Pour une utilisation avec | S4X4,6NM, E4X4,6 |
Indice d'inflammabilité | 94V-0 |
Matériau | PVC |
Méthode d'embase | Clipsable |
Hauteur totale (pouces) | 0.37 |
Hauteur totale (mm) | 9.4 |
Sous-marque | Fiber-Duct™ |
Longueur totale (pieds) | 6 |
Longueur totale (m) | 1.8 |
Largeur totale (pouces) | 4.25 |
Largeur totale (mm) | 108 |
Respect des normes | Homologué UL 2024A, certifié CSA, conforme RoHS |
Dimensions du système | 4x4 |
UPC | 07498370266 |
Qté. emb. std. | 6 |
Volume emb. std. | 0.0505 |
Qté. ctn. std. | 120 |
Volume ctn. std. | 1.0101 |
Specification Sheets | 2x2 and 4x4 Fiber-Duct Routing System: FRSP14--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - C4 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - C4 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - 34518-17_1 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - C4 | Anglais | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Anglais |