{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La filière Wyr-Grid™ protège les câbles entre la zone de distribution principale et la zone de distribution de l'équipement. Les parois latérales optionnelles s'accrochent sans équipement ou outils supplémentaires. Dimensions : H 53,1 mm × L 3 m × l 609,6 mm. La filière Wyr-Grid™ peut s'utiliser avec le connecteur d'épissage ou le connecteur d'épissage à intersection.
Demande | Applications pour l'automation industrielle, les data centers et les bâtiments connectés |
Type de produit | Filière |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Wyr-Grid™ |
Finition/revêtement | Revêtu de poudre noire |
Pour une utilisation avec | WGSPL2430BL, WGINTSPLBL |
Matériau | Acier |
Capacité de charge de la poignée de 182,88 mm (lb/ft) | 69 |
Hauteur totale (pouces) | 2.09 |
Hauteur totale (mm) | 53.1 |
Longueur totale (pieds) | 10 |
Longueur totale (m) | 3 |
Largeur totale (pouces) | 24 |
Largeur totale (mm) | 609.6 |
Respect des normes | Certifié UL pour leur aptitude à être utilisés comme conducteur de mise à la terre de l'équipement conformément aux sections 392.3(C) et 392.7(B) du Code national de l'électricité, comme chemins de câbles métalliques conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 No.126.1-02, NEMA VE 1-2002 et ANSI/NFPA 70, National Electric Code |
UPC | 07498332354 |
Qté. emb. std. | 10 |
Volume emb. std. | 3.8188 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Wyr-Grid® Overhead Cable Tray Routing System | Anglais | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento de Bandeja Portacables Wyr-Grid® Hoja de Especificaciones FRSP13 | Espanol (Español) | |
Videos | Wyr-Grid Overhead Cable Tray Routing System | Anglais | |
Videos | Upside Down Wire Mesh Cable Tray Benefits | Anglais | |
Part Drawings | 24" Wyr-Grid Pathway | Anglais | |
Part Drawings | WG12BL10 24" Wyr-Grid | Anglais | |
Part Drawings | WG12BL10 24" Wyr-Grid | Anglais | |
Brochures | Sistema de Bandejas Wyr-Grid® para Enrutamiento Elevado de Cableado FRCB01 | Espanol (Español) | |
Brochures | Wyr-Grid® Overhead Cable Tray Routing System Brochure FRCB01 | Anglais | |
Case Studies | Joliet Catholic Academy: CPCS51-WW--ENG | Anglais | |
Technical References | Wyr-Grid Cable Tray Load Rating Report: FRTR01--WW-ENG | Anglais |