Panduit PAT 4.0 全自動結束工具システム

60年以上にわたり、ビジネスの生産性向上と収益性の向上を支援するシステム、テクノロジー、製品の開発の最前線に立ってきたPanduitは、結束と組立作業をさらに効率よく行えるPanduit PAT 4.0 全自動結束工具システムを開発しました。

 

電気インフラストラクチャのリーダーによる画期的なワイヤーハーネス技術

大量のハーネス、アセンブリ、ファスナー、アプリケーションのパッケージングには生産性が大切です。競争力を維持するために、製造業者はスループットの向上、リードタイムの短縮、顧客の期待に応えるという絶え間ない努力をし続けなければなりません。Panduit PAT 4.0 全自動結束工具システムは、ワイヤーの結束とアセンブリを変換する一連の次世代機能を導入し、これらの課題に対処しています。

PAT-4.0-Product-Image_1280x1280
より多くの機能と利点により、ROIが向上
25%高速化

高度な設計により、オペレーターは毎分最大84本を結束可能。

連続リール式結束バンド

リールあたり最大5000本の結束バンドと迅速なリールの交換により、効率が最大化。

新しいツールヘッド

人間工学に基づいた小型軽量設計により、オペレーターの疲労を軽減。

メンテナンスが簡単

新機能:ツールアクセスパネルがないため、保守性が向上し、ダウンタイムが短縮。

生産性を向上させる方法

当社のユーザーフレンドリーなアイコンベースのLCDタッチスクリーンディスプレイは、ナビゲーションを簡素化し、直感的なヘルプ画面のおかげで操作を最適化し、技術専門家に相談することなくトラブルシューティングすることができます。この進歩により、オペレーターの学習曲線が最小限に抑えられ、プロジェクトのスムーズな実行が可能になります。また、多言語サポート機能も備わっています。タッチスクリーンの主要機能をご自身で体験してみませんか?隣接画面領域にマウス、指を移動させ、クリック/タップするだけで操作を開始することができます。

Counters: Here, users can see the total count for the Dispenser and Tool as well as view serial numbers and firmware versions.

Log: This screen allows users to view performance data such as tie counts, serial numbers, and descriptions of errors.

Sensor: Here, users can trigger each function of the PAT 4.0 independently.

Settings: This screen gives users the ability to customize a variety of functions.

scroll to reveal caption

ダウンタイムの減少と利益の増加

一般的にインストーラーは手動結束工具で1分間に8本しか結束することができません。Panduit PAT 4.0 全自動結束工具システムを使用するインストーラーは最大84本を結束可能です。この結束平均数とお客様の追加入力数を基にROI算出ツールは年間の平均作業量からお客様のビジネスコストをどれほど削減できるか算出します。

回収期間(月):

年間節約額:

年間の省力化(時間):

本計算機で提供される情報は、分析のみを目的としたものであり、Panduit社の見積書や約束事として解釈されるものではありません。使用される部品の年間使用量や一般的な会計慣行に基づいて、必要なツールの数を一般的に仮定しています。詳細については、Hank Scott(1-888-506-5400)またはお近くのPanduit社の営業所にお問い合わせください。

仕事を遊びに変える ― PAT 4.0でスキルをテストする

Panduit PAT 4.0 全自動結束工具システムを使用する準備は完了していますか?インタラクティブデモゲームでPAT 4.0の潜在能力をご覧ください。

 

詳細についてご興味がありますか?

Panduitの担当者にお問い合わせください。

お問い合わせ