Mini-Com™ ブランクモジュールによりモジュール1つ分のスぺースが残されますので、後にMini-Comパッチパネル、フェースプレート、および表面マウントボックスのために使用できます。ブランクは黒。
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | ABS |
製品のタイプ | ブランクモジュール |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
色 | 黒 |
全体の奥行き(インチ) | 1.37 |
全体の奥行き(mm) | 34.8 |
全体の高さ(インチ) | 0.72 |
全体の高さ(mm) | 18.3 |
全体の幅(インチ) | 0.61 |
全体の幅(mm) | 15.4 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498358694 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0102 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.0509 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CMB_ | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CMB_ | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com Blank Module COCMBXX--ENG | 英語 | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | 英語 |