globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ ブランクモジュールによりモジュール1つ分のスぺースが残されますので、後にMini-Comパッチパネル、フェースプレート、および表面マウントボックスのために使用できます。ブランクは黒。

仕様

サブブランド Pan-Net®
材料 ABS
製品のタイプ ブランクモジュール
モジュールのタイプ Mini-Com™
全体の奥行き(インチ) 1.37
全体の奥行き(mm) 34.8
全体の高さ(インチ) 0.72
全体の高さ(mm) 18.3
全体の幅(インチ) 0.61
全体の幅(mm) 15.4
スタンダード準拠 RoHS準拠

パッケージの詳細

統一商品コード 07498358694
標準梱包数量 10
標準梱包容量(CF) 0.0100
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.0501

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}