ストロングホールド建設資材
StrongHold(ストロングホールド)は、Panduit(パンデュイット)の一部門であり、請負業者向けに設計された製品ラインです。当社は、お客様が目標を達成できるよう、信頼性が高く、便利で経済的な電気製品を幅広く提供しています。
製品カテゴリー
ストロングホールドは、商業・産業建設市場向けに、サポートおよび締結具の完全なラインを提供しています。電力および通信ケーブルの固定、配線、固定、管理に必要なあらゆる製品を取り揃えてい
StrongHoldケーブルアクセサリーは、設置速度を向上させつつコストを抑えるよう設計された多様なマウントとクランプを提供します。用途に応じて様々な環境で使用可能です。
StrongHoldは、ロック式、再開放式、クランプ式など、各種プロ仕様の結束バンドを提供しています。本ラインアップには、ナチュラルカラー、紫外線耐性のあるブラック、レッドの結束バンドが含まれます。
ストロングホールドは、屋内・屋外を問わず幅広い用途と温度条件に対応する各種電気用テープを提供しています。太陽光・水・油・酸・アルカリ・腐食性化学薬品に対する高い耐性が求められる場合、接続部の主絶縁、または相識別が必要な場合でも、ストロングホールドのテープが対応します。PVCテープ、ゴムテープ、マスチックテープ、摩擦テープの全ラインナップをご覧ください。
ストロングホールドマーカーブックは、様々な市場における電気・ネットワーク部品の識別用に設計された、便利にポケットサイズの事前印刷済み・自己ラミネート式書き込み可能マーカーブックソリューションの品揃えです。
StrongHoldは、各種サイズに対応したプロ仕様の端子、切断器、接続器を幅広く取り揃えています。当社のプロ仕様端子は、多様な汎用用途に耐える設計です。
ストロングホールドは、ステンレス鋼製建設資材の包括的な品揃えを提供しています。これには、金属ロックタイ(IMLT)やカスタム長さの結束バンド(IMS)が含まれ、無塗装タイプと完全塗装タイプの両方が選択可能です。