製品のタイプ | モジュラープラグ工具 |
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | 20%ガラス繊維入りナイロン |
全体の高さ(インチ) | 1.32 |
全体の高さ(mm) | 33.5 |
全体の長さ(インチ) | 4.6 |
全体の長さ(mm) | 116.8 |
全体の幅(インチ) | 0.53 |
全体の幅(mm) | 13.5 |
一緒に使用 | カテゴリ6対応UTPモジュラープラグ用モジュラープラグ成端工具。 |
アクセサリのタイプ | コネクタ工具およびアクセサリ |
スタンダード準拠 | RoHS指令は適用されません |
統一商品コード | 07498336150 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1605 |
Part Drawings | TX6 Modular Plug Termination Tool COCSPT--ENG | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS Plug Assembly Tool: PN320-ENG | 英語 |