製品のタイプ | フィールド成端プラグ工具 |
サブブランド | Mini-Com® |
色 | バイオレット |
材料 | ガラス繊維入りナイロン |
全体の高さ(インチ) | 1.02 |
全体の高さ(mm) | 25.8 |
全体の長さ(インチ) | 3.8 |
全体の長さ(mm) | 96.4 |
全体の幅(インチ) | 1.32 |
全体の幅(mm) | 33.5 |
一緒に使用 | EGPT成端工具を使用して、角度付きおよびストレートのTX6Aフィールド成端プラグを成端します |
アクセサリのタイプ | コネクタ工具およびアクセサリ |
スタンダード準拠 | RoHS指令は適用されません |
統一商品コード | 61305636293 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0073 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.3650 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ M12 X-Code to RJ45 Panel Mount Adapters Spec Sheet COSP413 | 英語 | |
Specification Sheets | TX6A™ Shielded Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP460 | 英語 | |
Specification Sheets | TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 | 英語 | |
Part Drawings | Field Terminable Plug Termination Tool | 英語 | |
Part Drawings | Field Terminable Plug Termination Tool | 英語 | |
Part Drawings | Field Terminable Plug Termination Tool | 英語 | |
Installation Documents | 45° Up/Down UTP Field Term Plug and Wire Caps | 英語 | |
Installation Documents | Field Term Plug Installation Guidelines | 英語 | |
Application Guides | Plug de Terminación en Campo Guías de Instalación PN622SPA | スペイン語 (Español) | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | 英語 |