Mini-Com™ カテゴリ6A UTP RJ45耐腐食性TGジャックモジュールは、4対の22~26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。TGスタイルの成端であるため、成端工具が必要ありません。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。 ポリマーベースのゲルは、湿気や塩などのその他の腐食性要素の侵入を減らすことにより、電気接点と内部コンポーネントを保護し、長期的なパフォーマンスを向上させます。
製品のタイプ | ジャックモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 耐腐食性 |
成端のスタイル | TG形 |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
サブブランド | Pan-Net™ |
最高動作温度(°C) | 75 |
最高動作温度(°F) | 167 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 75 |
最高保存温度(°F) | 167 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐食性 |
色 | 黒 |
スタンダード準拠 | Exceeds Channel and Component Requirements of ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Standards for the Respective Category, Meets IEC 60603-7, Supports 2500 Connection Cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and 802.3bt Type 3 and Type 4, UL 1863 and UL 2043 and RoHS Compliant. |
全体の奥行き(インチ) | 1.5 |
全体の奥行き(mm) | 38.1 |
全体の高さ(インチ) | 0.72 |
全体の高さ(mm) | 18.3 |
全体の長さ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(mm) | 38.1 |
全体の幅(インチ) | 16.3 |
全体の幅(mm) | 16.3 |
統一商品コード | 61305680110 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1605 |
Specification Sheets | Mini-Com® TX6A™ 10Gig Corrosive Resistant UTP Jack Modules with MaTriX Technology Spec Sheet COSP534 | 英語 | |
Part Drawings | TX6ATM CAT 6A Corrosive Resistant Modular Jack Part Drawing | 英語 | |
Installation Documents | Mini-ComTM Corrosive Resistant UTP Jack Modules PN647A Installation Instructions | 英語 | |
Installation Documents | Módulos Jack UTP Resistentes a la Corrosión Mini Com™ Instrucciones de Instalación PN647A | スペイン語 (Español) | |
Flyers | TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG | 英語 |