このTX6A™ カテゴリ6A UTPフィールド成端プラグは、4対の22-26 AWG、100オーム、UTPより対線ケーブルを成端し、カテゴリ6および5eとの後方互換性があります。TGスタイルのテクノロジーを活用し、ケーブル対称形状を維持しながら導線がばらけないようにして、性能を最適化します。カメラやワイヤレスアクセスポイントなどの一般的な装置の取り付けが容易になります。黒。10個入りパッケージ。
製品のタイプ | UTPフィールド成端プラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | フィールド成端処理可能プラグ |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 10 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
全体の長さ(インチ) | 1.82 |
全体の長さ(mm) | 46.2 |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の幅(インチ) | 0.53 |
全体の幅(mm) | 13.5 |
全体の高さ(インチ) | 0.62 |
全体の高さ(mm) | 15.8 |
最高動作温度(°C) | 75 |
最高動作温度(°F) | 167 |
最低動作温度(°C) | -40 |
最低動作温度(°F) | -40 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 22-26 |
色 | 黒 |
スタンダード準拠 | チャネル内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、ANSI/TIA 568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEAチャネル性能要件を超過。リンク内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、提案されるTIAモジュラープラグ成端リンク要件に適合または超過、ANSI/TIA-1096-A(旧称FCC Part 68)、IEC 60603-7、IEC 60529(IP 20)に適合、IEEE 802.3af / 802.3at(PoE/PoE+)、802.3bt提案タイプ3およびタイプ4(PoE++)用途に対応。最大100ワットまでPower over HDBaseTに対応、RoHS準拠 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Net® |
部品機能 | 実績ある電気性能およびPanduitのMini-Com TGモジュラージャックで使用されているのと同じ前進成端テクノロジーによるすばやい取り付け速度 |
統一商品コード | 61305630851 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0161 |
標準カートン数量 | 100 |
標準カートン容量(CF) | 0.1606 |