製品のタイプ | シールド付きフィールド成端プラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | フィールド成端処理可能プラグ |
本体の材料 | ダイキャスト |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 1 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
全体の長さ(インチ) | 1.83 |
全体の長さ(mm) | 46.4 |
シールドのタイプ | シールド(STP) |
全体の幅(インチ) | 0.54 |
全体の幅(mm) | 13.6 |
全体の高さ(インチ) | 0.71 |
全体の高さ(mm) | 18 |
最高動作温度(°C) | 85 |
最高動作温度(°F) | 185 |
最低動作温度(°C) | -40 |
最低動作温度(°F) | -40 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 22-26 |
色 | シルバー |
スタンダード準拠 | チャネル内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、ANSI/TIA 568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEAチャネル性能要件を超過。リンク内に最大2個のフィールド成端プラグがある状態で、提案されるTIAモジュラープラグ成端リンク要件に適合または超過、ANSI/TIA-1096-A(旧称FCC Part 68)、IEC 60603-7、IEC 60529(IP 20)に適合、IEEE 802.3af / 802.3at(PoE/PoE+)、802.3bt提案タイプ3およびタイプ4(PoE++)用途に対応。最大100ワットまでPower over HDBaseTに対応、RoHS準拠 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Net® |
統一商品コード | 61305657970 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0035 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1734 |