カテゴリ5eモジュラープラグは、4対、24~26 AWG、100オーム、単線またはより線、シールドなしより対線ケーブルの成端に使用。最大1.02 mm(0.040インチ)の導線絶縁体直径に対応します。本モジュラープラグは堅牢な構造で 、嵌合定格は2500サイクルです。特許取得済みの絡まないラッチにより引っ掛かりを防止し、簡単に外せます。成端方法はシンプルでロードバーは不要です。勾配付きのガイドで導線を容易に挿入して成端できます。1パッケージ1,000個入り。
製品のタイプ | UTPモジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 50 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.32 |
全体の高さ(mm) | 8.1 |
全体の奥行き(インチ) | 0.88 |
全体の奥行き(mm) | 22.4 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 24-26 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | 適用されるANSI/TIA-968-A要件に適合およびIEC 60603-7仕様を超過。PoE用途に関するIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atの要件に適合、RoHS準拠 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Plug™ |
統一商品コード | 07498370967 |
標準梱包数量 | 50 |
標準梱包容量(CF) | 0.0288 |
標準カートン数量 | 250 |
標準カートン容量(CF) | 0.1441 |
Specification Sheets | PanPlug® TX5e™ 24-26 AWG UTP Modular Plug Specification Sheet COSP294 | 英語 | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | Pan-Plug High Performance UTP Modular Plug: 35123-17 | 英語 | |
Part Drawings | Pan-Plug High Performance UTP Modular Plug: 35123-17 | 英語 | |
Part Drawings | Pan-Plug High Performance UTP Modular Plug Part Drawing 35123-17 | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Plug Category 5e Modular Plug: PN85L | 英語 |