製品のタイプ | モジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 100 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
全体の長さ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(mm) | 38.2 |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.5 |
全体の高さ(mm) | 13.1 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 24 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | Panduitカテゴリ6 UTP銅線向けに適切に成端した場合にANSI/TIAカテゴリ6およびISOクラスE性能要件を超過、ANSI/TIA-1096-A、IEC 60603-7、cULusリステッドに適合、UL 1863およびCAN/CSA-C22.2(ULファイルE129886)、RoHS準拠 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Net® |
統一商品コード | 61305679420 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.1168 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 1.1685 |
Specification Sheets | TX6™ PLUS Category 6 UTP 3-Piece Modular Plug Specification Sheet COSP553-WW-ENG | 英語 | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | TX6 Plus Modular Plug for Category 6 Patch Cords Part Drawing 15M551ZU-DC | 英語 | |
Installation Documents | TX6 Plus Modular Plug T568B & T568A Installation Instructions PN649A | 英語 |