Cat 6 UTPモジュラープラグは、4対、24~26 AWG、100オーム、単線またはより線、シールドなしより対線ケーブルの成端に使用。最大1.02mm(0.040インチ)の導線絶縁体直径と最大6.35mm(0.250インチ)のジャケット直径に対応します。本モジュラープラグは堅牢な構造で 、嵌合定格は2500サイクルです。特許取得済みの絡まないラッチにより引っ掛かりを防止し、簡単に外せますので時間を節約でき、安心して移動、追加、変更できます。1パッケージ100個入り。
製品のタイプ | モジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | プラスチック(刻印付き金属シールド付き) |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 100 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | シールド(STP) |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.52 |
全体の高さ(mm) | 13.1 |
全体の奥行き(インチ) | 1.6 |
全体の奥行き(mm) | 40.6 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 23-24 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | FCC Part 68およびIEC 60603-7の寸法要件に適合, RoHS準拠 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Plug® |
統一商品コード | 07498334445 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.1168 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 1.1685 |
Specification Sheets | PanPlug® TX6™ PLUS 24-26 AWG STP Modular Plug Specification Sheet COSP497 | 英語 | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - SPS688_8136 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - SPS688_8136 | 英語 | |
Part Drawings | Category 6/6A Shielded Modular Plug SPS688-C | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS Shielded Modular Plug: PN357C-ENG | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS Shielded Modular Plug (Japanese): PN375C-JP | 日本語 |