製品のタイプ | パンチダウン接続ブロック |
色 | エレクトリックアイボリー |
ポートの数 | 1 |
材料 | ポリカーボネート/リン |
ペアの数 | 4 |
全体の奥行き(インチ) | 0.24 |
全体の奥行き(mm) | 6.1 |
サブブランド | Pan-Punch™ |
全体の高さ(インチ) | 0.92 |
全体の高さ(mm) | 23.4 |
全体の幅(インチ) | 1.2 |
全体の幅(mm) | 30.4 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
スタンダード準拠 | ANSI/TIA-568.2-Dカテゴリー5e規格を超過、IEC 60352-4要件、RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498305641 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0103 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 1.0299 |
Specification Sheets | Pan-Punch® 110 Punchdown System Spec Sheet COSP540 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - P110CB_Y | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110CB_Y | 英語 | |
Part Drawings | Pan Punch Category 5e 110 Connecting Block COP110CB3-XY--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch 110 Tower System: PN79H | 英語 |