製品のタイプ | パンチダウンパッチコネクタ |
サブブランド | Pan-Punch™ |
色 | インターナショナルグレー |
材料 | ポリカーボネート/リン |
全体の奥行き(インチ) | 1.5 |
全体の奥行き(mm) | 38.1 |
ペアの数 | 1 |
全体の高さ(インチ) | 0.35 |
全体の高さ(mm) | 8.9 |
全体の幅(インチ) | 0.29 |
全体の幅(mm) | 7.4 |
スタンダード準拠 | ANSI/TIA-568.2-Dカテゴリ5 e規格のすべてのチャネルおよびコンポーネント要件を超過、IEC 60352-4要件、RoHSおよびCE準拠 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ3 |
統一商品コード | 07498305685 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0303 |
標準カートン数量 | 100 |
標準カートン容量(CF) | 0.3033 |
Specification Sheets | Pan-Punch® 110 Punchdown System Spec Sheet COSP540 | 英語 | |
Part Drawings | 1 Pair, 2 Pair, 3 Pair, and 4 Pair Patch Cord Connectors COP110PC1-XY--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch and GP6 PLUS Field Terminable Patch Cord Connectors Installation Instructions PN52K | 英語 |