100ペア110パンチダウンベース(日本市場向け)は、Pan-Punch™ 110スタイルのベース、コネクタ、およびシステムで使用するためのものです。
製品のタイプ | 脚なしベース |
サブブランド | Pan-Punch™ |
色 | ベージュ |
ペアの数 | 100 |
ポートの数 | 25 |
材料 | ポリカーボネート |
全体の奥行き(インチ) | 1.78 |
全体の奥行き(mm) | 45.2 |
全体の高さ(インチ) | 3.47 |
全体の高さ(mm) | 88.2 |
全体の幅(インチ) | 8.57 |
全体の幅(mm) | 217.6 |
スタンダード準拠 | ANSI/TIA-568.2-Dを満たし、IEC 60352-4要件に適合、RoHS準拠 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
統一商品コード | 07498379690 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0901 |
標準カートン数量 | 20 |
標準カートン容量(CF) | 1.8029 |
Specification Sheets | Pan-Punch® 110 Punchdown System Spec Sheet COSP540 | 英語 | |
Part Drawings | P110B100EJ.dwg | 英語 | |
Part Drawings | P110B100EJ.dxf | 英語 | |
Part Drawings | Pan-Punch 110 Punch Down System 100 Pair Base Without Legs COP110B100-X--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch 110 Tower System: PN79H | 英語 |