19 ラックマウントパネルに事前に取り付けられた2つの100ペア110パンチダウンベースは、Pan-Punch™ 110スタイルのベース、コネクタ、システムで使用するためのものです。
製品のタイプ | ラックマウントパネル |
サブブランド | Pan-Punch™ |
付属 | 110ベースは付属のねじでブラケットに取り付けます。(4)#12取り付けねじおよび(4)メトリック M6x1x15mmねじ |
ラックユニットの数 | 2 |
ペアの数 | 200 |
全体の奥行き(インチ) | 2.22 |
全体の奥行き(mm) | 56.4 |
全体の高さ(インチ) | 3.47 |
全体の高さ(mm) | 88.1 |
全体の幅(インチ) | 19 |
全体の幅(mm) | 482.6 |
スタンダード準拠 | ANSI/TIA-568.2-Dカテゴリ5 e規格のすべてのチャネルおよびコンポーネント要件を超過、IEC 60352-4要件、RoHS準拠 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
統一商品コード | 07498305632 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.2530 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 2.5304 |
Specification Sheets | Pan-Punch® 110 Punchdown System Spec Sheet COSP540 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - P110B100R2Y_2 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110B100R2Y_4 | 英語 | |
Part Drawings | 2 RU Cat 5E Punchdown Rack Mount Assembly COP110B100R2Y--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch 110 Tower System: PN79H | 英語 |