110パンチダウンベースラベルホルダー(日本市場向け)は、Pan-Punch™ 110スタイルのベース、コネクタ、システムで使用するためのものです。
製品のタイプ | パンチダウンラベルホルダー |
アクセサリのタイプ | クロスコネクト工具およびアクセサリ |
一緒に使用 | 粘着または非粘着の指定ラベル |
全体の奥行き(インチ) | 0.26 |
全体の奥行き(mm) | 6.6 |
全体の高さ(インチ) | 0.58 |
全体の高さ(mm) | 14.7 |
全体の幅(インチ) | 7.91 |
全体の幅(mm) | 201 |
サブブランド | Pan-Punch™ |
材料 | PVC |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
部品機能 | クロスコネクト工具およびアクセサリ |
統一商品コード | 07498362067 |
標準梱包数量 | 6 |
標準梱包容量(CF) | 0.0185 |
標準カートン数量 | 60 |
標準カートン容量(CF) | 0.1850 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - P110LH | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110LH | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110LH-200 | 英語 | |
Part Drawings | 110 Wiring Block Label Holder COP110LH--ENG | 英語 |