カテゴリ5e対応システムキットには、脚付き100ペアベース1個、4ペア接続ブロック20個、5ペア接続ブロック4個、ラベル2枚、およびラベルホルダー2個が付属しています。
注記 | P110KB1004YはP110KB1004の後継品 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
ペアの数 | 100 |
全体の幅(インチ) | 10.71 |
全体の幅(mm) | 272.1 |
材料 | 該当なし |
色 | エレクトリックアイボリー |
ポートの数 | 24 |
全体の奥行き(インチ) | 3.45 |
全体の奥行き(mm) | 85.9 |
全体の高さ(インチ) | 3.38 |
全体の高さ(mm) | 87.5 |
付属 | (1) 100-Pair Base with Legs, (20) 4-Pair Connecting Blocks, (4) 5-Pair Connecting Blocks, (2) Label and Label Holders |
スタンダード準拠 | Exceeds ANSI/TIA-568.2-D Category 5e standard, RoHS Compliant |
サブブランド | Pan-Punch |
製品のタイプ | パンチダウン成端キット |
統一商品コード | 07498305647 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.1514 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 1.5141 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - P110KB1004Y | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110KB1004Y | 英語 | |
Part Drawings | Field Terminated 110 System Kits with 4/5 Pair Connecting Block COP110KB3004Y--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch 110 Punchdown System: PN51F | 英語 | |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheet - P110KB1004Y Product Page | 英語 | |
Catalogs | Preferred Parts Catalog for Korea | 韓国語 (한국어) |