現場端末処理。 ベース1個、25ペアの列あたり5個4ペアコネクターと1個5ペアコネクター付き4ペアコネクターキット、ラベルホルダー2個、白の指定ラベル2枚が含まれる。
注記 | P110KBNL1004EJYはP110KBNL1004EJの後継 |
パフォーマンスレベル | Category 5e |
ペアの数 | 100 |
材料 | Polycarbonate |
色 | Electric Ivory |
付属 | (1) 100-Pair Base without Legs, (20) 4-Pair Connecting Blocks, (4) 5-Pair Connecting Blocks, (2) Labels, (2) Label Holders |
スタンダード準拠 | Exceeds ANSI/TIA-568.2-D Category 5e standard, RoHS Compliant |
サブブランド | Pan-Punch® |
製品のタイプ | Punchdown Termination Kit |
統一商品コード | 07498305652 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0901 |
標準カートン数量 | 20 |
標準カートン容量(CF) | 1.8029 |