製品のタイプ | アダプタ |
ポートの数 | 1 |
域 | APAC |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | ABS |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
アウトレットの方向 | フラット |
全体の幅(インチ) | 1.73 |
全体の幅(mm) | 43.94 |
全体の奥行き(インチ) | 0.44 |
全体の奥行き(mm) | 11.17 |
全体の高さ(インチ) | 0.9 |
全体の高さ(mm) | 22.86 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498364411 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0175 |
標準カートン数量 | 100 |
標準カートン容量(CF) | 0.1755 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 6A JIS Adapter Kits Specification Sheet COSP539-WW-JPN | 日本語 | |
Part Drawings | CMAIW-X.dwg | 英語 | |
Part Drawings | CMAIW-X.dxf | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Position JIS Adapter COCMAXX-X--ENG | 英語 |