Mini-Com™ 表面マウントボックスキットには、Mini-Comカテゴリ6Aシャッター付きTGジャックモジュール1つが同梱されています。カバーはすぐ取り外し可能な仕組みになっており、モジュールに簡単にアクセスできます。装着用マグネット設置済み。粘着ラベルで識別可能。オフホワイト。日本でのみ販売。
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
製品のタイプ | シャッター付きキット |
ポートの数 | 1 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
付属 | (1)ボックスカバー、(2)ボックスベース、(3)PLT1M PAN-TY、(4)マグネット(付属)、(5)1-CJH6X88TGシャッター付きジャック |
全体の長さ(インチ) | 2.6 |
全体の長さ(mm) | 66.04 |
全体の幅(インチ) | 1.48 |
全体の幅(mm) | 37.59 |
全体の高さ(インチ) | 0.98 |
全体の高さ(mm) | 24.89 |
サブブランド | Pan-Net® |
レースウェイの開口部 | LD3/LDPH3 |
材料 | ABS |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 61305616925 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0061 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.0613 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Surface Mount Boxes with Quick Release Cover – Japan | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 1 POSITION BOX KIT W/CAT 6A SHUTTERED JACK | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 1 POSITION BOX KIT W/CAT 6A SHUTTERED JACK | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 1 POSITION BOX KIT W/CAT 6A SHUTTERED JACK | 英語 | |
Installation Documents | Cat 6A Shuttered Jack Kits: PN604-JP | 日本語 |