Mini-Com™ 表面マウントボックスは、Mini-Comモジュール4つを装着できます。カバーはすぐ取り外し可能な仕組みになっており、モジュールに簡単にアクセスできます。装着用マグネットおよびブランクモジュールを設置済み。識別しやすくするための粘着ラベル付き。オフホワイト。日本でのみ販売。
注記 | LD5/LDPH5、LD10/LDPH10 レースウェイに対応 |
製品のタイプ | クイックリリース |
ポートの数 | 4 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | ラベルポケット |
付属 | (1)ボックスカバー、(2)ボックスベース、(3)2-PLT1M PAN-TY、(4)ラベルおよびラベルカバー、(5)ねじ(カバーをベースに固定するのに使用)(6)マグネット2個(付属)、(7)CMBブランクモジュール |
全体の長さ(インチ) | 3.7 |
全体の長さ(mm) | 93.98 |
全体の幅(インチ) | 3.754 |
全体の幅(mm) | 95.35 |
全体の高さ(インチ) | 1.181 |
全体の高さ(mm) | 30 |
サブブランド | Pan-Net® |
レースウェイの開口部 | LD3/LDPH3 |
材料 | ABS |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 61305617004 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0208 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.2075 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Surface Mount Boxes with Quick Release Cover – Japan | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 3 PORT BOX W/ QUICK RELEASE COVER | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com Box Kit: PN603-JP | 日本語 |