2メートルの110パッチコードアセンブリ、1ペアは、Pan-Punch™ 110スタイルのベース、コネクタ、およびシステムで使用するためのものです。
アプリケーション | 非シールドツイストペア銅ワイヤーおよびケーブル用に設計されたボイスネットワークおよびデータローカルエリアネットワークの両方で使用 |
製品のタイプ | パッチコードアセンブリ |
導線のゲージ(AWG) | 24 |
サブブランド | Pan-Punch™ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ3 |
導線のタイプ | より線 |
ケーブルの構造 | U/UTP |
パッチコードのタイプ | 非シールド |
プラグハウジングの材料 | ポリカーボネート |
コネクタ1のタイプ | 1ペア110コネクタ |
コネクタ2のタイプ | RJ45 8 |
全体の長さ(m) | 2 |
色 | インターナショナルグレー |
スタンダード準拠 | ANSI/TIA-568.2-Dカテゴリ5 e規格のすべてのチャネルおよびコンポーネント要件を超過、IEC 60352-4の要件に適合、TIA-568要件ごとのIDC接続、RoHS準拠 |
IECバリアント | 60352-4 |
プラグのタイプ | 8ポジション |
RapidID™対応 | No |
部品機能 | ベースには深めのケーブルチャネル、ジャンパートラフには丸みのあるエッジ、フィールド成端可能パッチコードコネクタ、接続ブロックの金属接触保持、脚はベースの一部として成型、ベースはワイヤストリップにTIPカラー、接続ブロックは配線識別用のRINGカラー |
統一商品コード | 07498305682 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0160 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.1599 |