Mini-Com™ フェースプレートマウントモジュラーパッチパネルは、1 RUにシールドなし用途のMini-Comモジュールを最大24まで収納可能で、19インチおよび23インチのラックとキャビネットに取り付けられます。1組6ポート。識別が容易になるラベルポケット付き(印字ラベル込み)。黒。
製品のタイプ | 前面アクセス |
パッチパネルのスタイル | フラット |
材料 | 冷延鋼 |
シールドのタイプ | 非シールド |
ポートの数 | 24 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
ラックユニットの数 | 1 |
識別のタイプ | ラベルポケット |
全体の幅(インチ) | 19 |
全体の幅(mm) | 482.6 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の奥行き(インチ) | 0.68 |
全体の奥行き(mm) | 17.27 |
サブブランド | Pan-Net® |
全体の高さ(インチ) | 1.73 |
全体の高さ(mm) | 43.94 |
色 | 黒 |
統一商品コード | 07498303682 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0427 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.4267 |
Specification Sheets | Mini-Com® Modular Patch Panels with Faceplates Specification Sheet OTSP29--WW-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Mini-Com® con Faceplates Hoja de Especificaciones OTSP29--WW-SPA | スペイン語 (Español) | |
Videos | The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CPPL24M6BLY | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CPPL24M6BLY | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 24 Port Modular M6 Faceplate Patch Panel With Label/Cover | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com Modular Faceplate Patch Panels Installation Instructions PN207F | 英語 | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | 英語 |