このブロックアウトデバイスは、もっとも標準的なRJ45取付部と動作し、権限のないアクセスを防ぎ、塵や破片、異物混入から守ります。10の青デバイスと取り外し用工具が1つ同梱されています。
製品のタイプ | RJ45ブロックアウトデバイス |
材料 | ポリカーボネート |
色 | 青 |
抵抗のプロパティ | 耐タンパー性 |
一緒に使用 | RJ45ジャック |
全体の高さ(インチ) | 0.4 |
全体の高さ(mm) | 10.1 |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.6 |
全体の長さ(インチ) | 0.51 |
全体の長さ(mm) | 12.9 |
統一商品コード | 07498357801 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0092 |
標準カートン数量 | 20 |
標準カートン容量(CF) | 0.1850 |
Product Bulletins | Physical Network Security Solutions: IDCB85--WW-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | RJ45 Blockout Devices. | 英語 | |
Specification Sheets | Dispositivos de Bloqueo RJ45 Hoja de Especificaciones IDSP26--WW-SPA | スペイン語 (Español) | |
Part Drawings | PSL-DCJB-* Jack Module Blockout DWG | 英語 | |
Part Drawings | PSL-DCJB-* Jack Module Blockout DXF | 英語 | |
Part Drawings | PSL-DCJB-* Jack Module Blockout | 英語 | |
Installation Documents | RJ45 Jack Blockout Device: B20212 | 英語 | |
Flyers | Blockout and Lock-In Devices: IDFL09 | 英語 | |
Line Cards | Physical Security Solution Guide COLC7-SA-ENG | 英語 |