Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

抗菌性・金属検知対応のケーブルタイおよびマウント

衛生、安全、トレーサビリティが極めて重要な製造業向けの包括的なソリューション。

製品概要

 Three blue plastic clips and a holder, designed for Panduit antimicrobial cable ties and mount, neatly arranged together.

コンプライアンスの確保、汚染の防止、および業務効率の向上を実現する、業界をリードするソリューション

抗菌性かつ金属検知可能なケーブルタイおよびマウントは、食品加工、医療、製薬などの敏感な環境において、汚染リスクを低減し、細菌の増殖を抑制するように設計されています。金属検知機能を備えているため、検知されない異物混入から製品を保護し、生産ラインでの安心を確保します。耐久性に優れているため、過酷な条件下でも確実に機能し、メンテナンスコストの削減とダウンタイムの最小化を実現します。FDA、HACCP、GMPの基準に完全に準拠した当社のソリューションは、規制要件を満たすと同時に、ブランドの評判を守るお手伝いをいたします。

主な機能とメリット

抗菌・金属検知対応ケーブルタイおよびマウントの動画

重要産業に向けた汎用性の高いソリューション

コンプライアンスおよび認証

  • 米国食品医薬品局(FDA)のHACCP*基準および欧州連合(EU)の衛生監視に関する規制に準拠しています。
  • EPAに登録された抗菌添加剤を使用しており、独立した試験機関による試験において、ISO 22196:2019およびASTM G21-15規格に準拠し、製品表面における各種細菌、カビ、真菌の増殖を抑制することが確認されています。

当社の革新的なソリューションで、安全性と衛生性をさらに向上させましょう!