Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

FiberRunner™ ケーブル管理配線システム

保護。設置を迅速化。拡張も簡単。

3D rendering of fiberrunner iso6-hr-ebnr00

製品概要

1つのシステム。無限の構成。 

パンデュイットの「FiberRunner」ケーブル配線システムは、データセンターや通信環境において、光ファイバーおよび高性能銅線ケーブルの配線、管理、保護を行うために設計された、業界をリードするソリューションです。曲げ半径制御機能、滑らかなケーブル支持面、そして豊富なフィッティングやアクセサリーのラインナップを統合して設計されたFiberRunnerは、ネットワークのパフォーマンスを保護しつつ、設置作業を簡素化します。

工具不要の接続とモジュール式コンポーネントにより、迅速な導入が可能となり、将来の拡張や再構成も迅速かつ効率的に行えます。数十年にわたる革新と実証済みの信頼性に支えられたFiberRunnerは、スケーラブルなエンドツーエンドのケーブル配線ソリューションを提供し、設置時間の短縮、重要なインフラの保護、そして現代のネットワークの進化するニーズへの対応を支援します。

1つのパスウェイシステムに集約された包括的なファイバー管理ソリューション

コンプライアンスおよび認証

すべてのFiberRunnerチャネル、継手、および成形部品は、長期的な信頼性について、UL 2024、UL 94V-0、およびNEBS GR-63に準拠する認定を受けています。

データセンター用ケーブルパスウェイのロードマップ

Routing Cable Out of the MDA

データセンターのケーブル経路ロードマップ構成

Renderings of fiberrunner in data center

MDAからファイバーが配線されると、FiberRunnerは保護されたオーバーヘッド経路を確立し、データセンター全体にわたる整然とした水平配線を実現します。滑らかなケーブル支持面を備えた連続したチャネルセクションにより、列間やゾーン間の長距離移動中もファイバーが確実に保護されます。この構造化された経路により、混雑が軽減され、整理整頓が向上し、継続的なネットワーク管理を簡素化する予測可能な配線アーキテクチャが構築されます。

  1. FiberRunner 垂直ティー(FRVT12X4LYL)
  2. FiberRunner クイックロック・カプラー (FRBC12X4LYL)
  3. FiberRunner チャネル (FR12X4YL10)
  4. FiberRunner 曲げ半径制御トランペット (FRTR6X4LYL)
  5. FiberRunner クイックロック・カプラー (FRBC6X4LYL)

Renderings of fiberrunner in data center

ファイバーがキャビネットやラックに近づくにつれ、ケーブル出口フィッティングがケーブルを所定の入口へと誘導し、設置時の急な曲がりや張力を防ぎます。 垂直ティー、スピルアウト、スピルオーバージャンクション、トランペットなどのトランジションフィッティングは、頭上経路から機器キャビネットへのスムーズな引き継ぎを保証し、ケーブルの整理整頓を維持するとともに、ネットワークで最もデリケートなポイントの一つにおける信号性能を保護します。これにより、初期導入だけでなく、将来の移動、追加、変更にも対応できる、整然とした再現性の高い導入方法が実現します。

  1. FiberRunner スピルオーバーフィッティング (FRSPJ2X2LYL)
  2. FiberRunner チャネル (FR6X4YL10)
  3. FiberRunner クイックロック・カプラー (FBC2X2LYL)
  4. FiberRunner 1ポート・スピルアウト・トランジション(1.5インチ内径スリット付きコルゲートチューブ用)(FIDT2X2LYL)
  5. FiberRunner 内径 1.5 インチのスリット入りコルゲートチューブ (CLT150F-X4F)

Renderings of fiberrunner in data center

ケーブルの配線経路が方向を変える際、FiberRunnerの各コンポーネントが連携して、ケーブルにストレスポイントを生じさせることなくスムーズな移行を実現します。4方向クロス、レデューサーフィッティング、スピルオーバージャンクション、およびQuikLockカプラーにより、システム全体で適切な曲げ半径を維持しながら、迅速かつ確実な方向転換が可能になります。これらの移行ポイントにより、複雑な配線レイアウトにおいてもファイバーが確実に保護され、データ転送速度が維持されます。

  1. FiberRunner クイックロック・カプラー (FRBC12X4LYL)
  2. FiberRunner チャネル (FR12X4YL10)
  3. FiberRunner 6x4出口付き4方向クロス(FRFWC12X4W6LYL)
  4. FiberRunner 6x4~4x4 レデューサーフィッティング (FRRF6FR4LYL)
  5. FiberRunner チャンネル (FR4X4YL10)
  6. FiberRunner 4" x 4" クイックロック・カプラー (FRBC4X4LYL)
  7. FiberRunner 6" x 4" クイックロック・カプラー (FRBC6X4LYL)
  8. FiberRunner チャネル (FR6X4YL10)
  9. FiberRunner 12" x 4" から 6" x 4" への右側レデューサー (FRRF126RLYL)
Fiber Manufacturing Capacity for FiberRunner

次の段階に向けた製造能力の拡大

お困りの際は、お気軽にご相談ください!

当社のPathwaysチームが、本日も皆様のご質問にお答えいたします!