Gen 7 SANディレクター接続ソリューション
スケールを追求した構造。現場の課題に応える設計。
製品概要
次世代のGen 7 SANディレクター接続ソリューション
パンドウイットのGen 7 SANディレクター接続ソリューションは、Brocade Gen 7 FC64-64環境向けに専用設計されており、ブレード番号と完全に一致する正確な「1:1ポート・レプリケーション」を実現します。高密度なSN®コネクティビティ、大容量のポートレプリケーション・カセット、そしてBase-16ハーネス・アーキテクチャの採用により、配線の複雑さを解消。設置時間を半減させ、高価値なSAN機器へのリスクを排除しながら、移設・増設・変更(MAC)の作業を簡素化します。
トランク数や背面接続が増大しがちな他社製品とは異なり、パンドウイットは既存の構造・明瞭性・運用管理性を維持したまま、同じ設置面積(フットプリント)でより高い帯域幅とポート密度を提供します。
Gen 7 が SAN の「配線カオス」をいかに解決するか
明確なポートの可視化
Brocade FC64-64の番号付けに完全に一致する「1対1のポート・レプリケーション」により、接続の推測作業を排除します。
物理的な接続数の削減
ポート・レプリケーション・アーキテクチャにより、ブレードあたりの背面接続数を最大87%削減します。
ケーブル管理の簡素化
Base-16ハーネス設計により、競合ソリューションと比較して必要なトランクケーブル数を最大50%削減します。
迅速な導入
事前終端処理されたアセンブリ(ケーブル集合体)と構造化された設置により、展開時間を半減させます。
低リスクな移設・増設・変更 (MAC)
高価値なSAN機器に触れることなく、クリーンな移設・増設・変更(MAC)作業を可能にします。
高価値アセットの保護
コストのかかるSANスイッチ本体から作業者の手を遠ざけ、スケーラブルで高密度な接続を実現します。
Gen 7 ポートレプリケーション・パネルでファイバー密度を2倍に
市場およびアプリケーション
第7世代のおすすめ商品
- Slide 1
- Slide 2
- Slide 3
- Slide 4
Gen 7 SAN 配線ソリューション アプリケーションガイド
追加リソース
- 1
- 2
- 3
- 4