パンドウイット ソーラー・ドレイン・クリップ
ソーラーパネル向けの画期的な排水ソリューション
製品概要
アジア太平洋地域全体でソーラーパネルの効率を高める革新的なソーラー排水クリップ。
画期的な排水ソリューションは、この地域の多様な気候条件における重要なメンテナンス上の課題に対処します。
ソーラー排水クリップは、太陽光パネルから水や堆積した汚れを地面へと流し出すように設計された太陽光パネル用アクセサリーです。この装置は太陽光パネルのフレームにクリップで固定され、パネルから水を遠ざけて排水できるようにします。これにより、ソーラーパネルを清潔に保つことができ、これは最適な性能を発揮するための鍵となります。2つのパーツがラチェット式で調整可能な構造となっており、25mmから45mmまでのさまざまなソーラーパネルフレームの高さに適応します。これらのマウントは、屋外での使用に適した耐久性と長寿命を実現するため、アセタール樹脂で製造されています。
製品の主な特長
20年間の限定保証
パンドウイットの品質管理手法に基づいて設計・製造されており、信頼性を確保するとともに、20年間*の限定保証が付いています。
工具不要の取り付け
シンプルなクリップ式機構により、取り付けや取り外しが迅速に行えるため、人件費を削減できます。
幅広い互換性
独自の範囲対応設計により、ほとんどのソーラーパネルフレームの厚さに対応できるため、在庫管理が簡素化されます。
後付け対応機能
新規設置の場合も、性能向上が必要な既存の太陽光発電システムの場合も、同様に効果的です。
地域別試験
最適な性能を確保するため、アジア太平洋地域のさまざまな気候条件下で徹底的な試験を実施しました。
インフォグラフィック/仕組み
効率を最大化するための最適化された排水システム
ソーラーパネルに水が溜まると、汚れやごみが蓄積し、日陰が生じたり、発電量が低下したり、メンテナンスの手間が増えたりする原因となります。また、滞留した水は藻やカビの繁殖を招き、時間の経過とともにパネルの性能をさらに低下させる恐れがあります。
パンドウイットのソーラードレインクリップは、パネル表面から水を効果的に排出することで排水性を高め、残留物の蓄積を最小限に抑え、頻繁な清掃の必要性を低減します。パネル表面を清潔に保つことで、安定した発電を維持し、システムの効率を長期間にわたり維持するのに役立ちます。
確かな耐久性と長期にわたる性能
パンドウイットのソーラードレインクリップは、屋外での長期使用を想定して特別に設計されており、推定耐用年数は20年を超えます。高品質で耐候性に優れた構造により、交換の必要性を最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。過酷な環境条件にも耐えるよう設計されており、長期にわたり安定した信頼性の高い性能を発揮します。
1~2年で劣化して頻繁な交換が必要となるような低品質な代替品とは異なり、パンドウイットのソーラードレインクリップは、耐久性に優れ、コストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。この長期間にわたる性能により、特に大規模な太陽光発電設備において、人件費を大幅に削減することができます。
* 20年の耐用年数は、パンドウイットが定めたパラメータおよび試験条件に基づいています。実際の性能は、環境要因や設置条件によって異なる場合があります。
簡単な設置と幅広い互換性
工具不要の取り付け: シンプルなクリップ式機構により、迅速かつ手間のかからない取り付け・取り外しが可能で、メンテナンス時間を短縮します。
新規および既存の設備に対応: 既存設備への後付け設置と新規太陽光発電プロジェクトの両方に対応するように設計されています。
幅広いサイズに対応するユニバーサルフィット設計: パンドウイットのソーラー排水クリップは、独自の幅広いサイズ対応機能を備えており、ほとんどのソーラーパネルフレームの厚さに対応します。これにより、複数の品番を用意する必要がなくなり、在庫管理や調達業務が簡素化されます。
市場と用途
より良い太陽光発電システムを構築しましょう。プロジェクトを実現するためのバランス・オブ・システム(BOS)コンポーネント。
パンドウイットは、太陽光発電向けのOEMおよびバランス・オブ・システム(BOS)ソリューションを提供する業界をリードするプロバイダーです。 当社の幅広い電気・データソリューションのポートフォリオは、他のどのメーカーよりも広範な分野をカバーしており、お客様の調達業務の簡素化と建設工事の順調な進捗を支援します。さらに、当社の人気のある太陽光発電用コンポーネントの多くは、業界最高水準の保証が付いています。