NetKey 2-fiber OS2 LC duplex to LC duplex patch cord, low smoke zero halogen (LSZH) rated with 1.6mm jacket, 8m.
ファイバーのタイプ | OS1/OS2 |
ファイバーの数 | 2 |
コネクタ1のタイプ | LC Duplex |
コネクタ2のタイプ | LC Duplex |
サブブランド | NetKey® |
可燃性の評定 | LSZH |
ファイバー径(µm) | 9 |
外径(インチ) | 0.06 |
外径(mm) | 1.6 |
全体の長さ(フィート) | 26.24 |
全体の長さ(m) | 8 |
ケーブルの色 | Yellow |
製品のタイプ | Fiber Optic Patch Cord |
アプリケーション | Provide interconnect and cross-connect of applications in entrance facilities, telecommunications rooms, data centers, at the desk and network applications to interconnect pre-terminated cassettes in main distribution, horizontal distribution, and equipment distribution areas. |
スタンダード準拠 | TIA/EIA 568-C.3-1 and ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (International), TIA-604-2-A, -3-A, and -10-A, FOCIS -2, -3, and -10, RoHS Compliant |
部品機能 | Riser rated patch cords support installations that require this flame rating in specific environments |
統一商品コード | 61305602493 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0282 |
標準カートン数量 | 30 |
標準カートン容量(CF) | 0.8457 |
Specification Sheets | NetKey® Fiber Optic Patch Cords and Pigtails Specification Sheet NKSP76--WW-ENG | 英語 | |
Part Drawings | Netkey Patchcords and Pigtails - M01302DD-DC | 英語 |